Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti-basismoduler – tekniske egenskaber

Basismoduler med 20 digitale indgange, 4 digitale halvleder-udgange og 2 relæudgange. Alle varianter er udstyret med ETH-interface og opfylder PL e (EN ISO 13849-1) og SIL CL 3 (IEC 62061).

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ m1p base unit

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, serielt interface RS232, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m1p base unit coated version

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, serielt interface RS232, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre HL-udgange, 2 sikre relæudgange, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m0p base unit not expandable

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan ikke udvides (linkmoduler, 1 feltbusmodul kan tilsluttes), serielt interface RS232, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m2p base module press function

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, med pressefunktion, ser. interface RS232, 20 sikre, digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m3p base unit burner function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs. ATTENTION: Burner and firing technology approvals are valid until May 2020, after which this unit may no longer be used in new installations. It can still be used as a repair or replacement device. Follow-up product: 772102 PNOZ m B1 Burner.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m1p ETH

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m3p ETH

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, med brænderfunktion, 2 Ethernet / Modbus-TCP- interfaces, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange. OBS: Brænder- ogfyringsteknik-godkendelser gyldige indtil maj 2020. Derefter må dette modul ikke længere anvendes i nye anlæg. Det kan stadig anvendessom reparations- eller udskiftningsmodul. Følgeprodukt: 772102 PNOZ m B1 Burner.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m0p ETH

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan ikke udvides (linkmoduler, 1 feltbusmodul kan tilsluttes), 2Ethernet / Modbus-TCP-interfaces, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m2p ETH

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, med pressefunktion, 2 Ethernet / Modbus-TCP- interfaces, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ m1p ETH coated version

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange, til øgede miljøkrav.