text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
8 produkter fundet
PSEN rd1.1 sensor
6B000002
Radarsensor, 4 m rækkevidde, PL d (kat. 2) i henhold til EN ISO 13849

Kr.4,931.00
PSEN rd1.2 sensor
6B000003
Radarsensor, 5 m rækkevidde, PL d (kat. 3) i henhold til EN ISO 13849

Kr.7,373.00
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
Rustfri stålkappe PSEN rd1.1, mekanisk beskyttelse, beskyttelse mod radarbølger

Kr.801.00
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
Analyseenhed til PSEN rd1.1/1.2, 2 indgange, 4 udgange

Kr.4,203.00
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
Analyseenhed til PSEN rd1.1/1.2, 2 indgange, 4 udgange, SD-kort, EtherCAT-interface med FSoE-protokol

Kr.9,485.00
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
Radarsensor, 5 m rækkevidde, PL d (kat. 3) i henhold til EN ISO 13849

Kr.7,373.00
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
Radarsensor, op til 9 m rækkevidde, PL d (kat. 3) i henhold til EN ISO13849

Kr.8,072.00
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
Analyseenhed til PSEN rd1.1/1.2, 2 indgange, 4 udgange, PROFINET- interface med Profisafe-protokol

Kr.8,606.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug