text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 7
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - ...

Kr.4,552.00
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - ...

Kr.4,125.00
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - ...

Kr.4,125.00
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - ...

Kr.4,125.00
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, ...

Kr.4,170.00
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, ...

Kr.4,170.00
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: Måleindgange 1/3-fasede motor, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, ...

Kr.4,125.00

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование