Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"315220","name":"PSSu E F DI OZ 2-R","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Som på fig.
PSSu E F DI OZ 2-R
Produktnummer: 315220
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang,
1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, to-polet, kortslutningssikret,
overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, til jernbaneap... Mere
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, to-polet, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, til jernbaneapplikationer.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA TÜV EAC |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Indgange
Antal digitale indgange | 1 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange
Jævnspænding på udgang | 24 V DC |
Halvlederudgange 2-polet
Antal 2-polede HL-udgange | 1 |
Potentialadskill. 2-pol HLU | ja |
2-pol HL-U kortslutningssikret | ja |
Test clockudgange
Antal testpulsudgange | 1 |
Miljøoplysninger
Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Skinneområde (1m - 3m) |
Mont.sted standard2 jernbane | EN 61373 |
Mont.sted iht. stand.2 jernb. | Kategori 1, klasse A + B |
Klimabelastning iht. ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 50155 |
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Standard 2 f. omgivelsestemp. | EN 50125-1 |
Omgiv. temp. iht. standard2 | -40 ... +70 °C |
Standard 3 f. omgivelsestemp. | EN 50125-3 |
Omgiv. temp. iht. standard3 | -40 ... +70 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | |
Tildugning tilladt? |
kortvarigt
EN 50155 |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 50125-3 |
Bredbåndsstøj iht. standard | EN 61373 |
Bredbåndsstøj iht. standard | EN 50125-3 |
Standard1 bredbåndsstøj bane | EN 61373 |
Frekv. bredbåndsstøj bane | 5 ... 150 Hz |
Accelerat. bredbåndsstøj bane | |
Accelerat. bredbåndsstøj | |
Accel. stød iht. stand. 1 | 2g |
Accel. stød iht. stand. 2 | 5g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 50124-1 |
Overspændingskategori | OV2 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | PD2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kodning | PA |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 76 mm |
Mål, bredde | 12.6 mm |
Mål, dybde | 60.2 mm |
Nettovægt | 46 g |
Bruttovægt | 46 g |
Navn kodningselement | G |
Farve kodningselement | gul |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548068139 |
Volumen | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.131.00

PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.118.00

PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.237.00

PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.131.00

PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.218.00

PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.155.00

PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.139.00

PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.131.00
Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.60.00

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00

Kr.152.00

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.155.00

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.421.00