Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"315220","name":"PSSu E F DI OZ 2-R","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu E F DI OZ 2-R
Product ID: 315220
GTIN: 4046548068139
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,1 個輸入,
1 個測試脈衝輸出 0.25 A,1 個輸出,2 A,雙極,防短路,
防過載,無反饋,用於鐵路應用。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
單元
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
入口
| 數位輸入數量 |
1
1 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 是 |
半導體輸出
| DC voltage at output | 24 V DC |
半導體輸出2極
| 2-pin SC 輸出數量 | 1 |
| 電位隔離 2 極 S/C O | 是 |
| 2 極 S/C O 防短路 | 是 |
測試時鐘輸出
| 測試脈衝輸出數量 | 1 |
環境數據
| 應用現場標準 1 鐵路 | EN 50125-3 |
| 應用現場符合標準 1 鐵路 | 追蹤區(1m - 3m) |
| 應用現場標準 2 鐵路 | EN 61373 |
| 應用現場符合標準 2 鐵路 | 類別 1,等級 A + B |
| 對…的氣候適合性 |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 50155 |
| 環境溫度 |
-40
70 |
| 周圍環境溫度標準 2 | EN 50125-1 |
| 周圍環境溫度符合標準 2 | -40 ...+70 °C |
| 周圍環境溫度標準 3 | EN 50125-3 |
| 周圍環境溫度符合標準 3 | -40 ...+70 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | |
| Condensation permitted? |
Briefly
EN 50155 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 50125-3 |
| Broad band noise to | EN 61373 |
| Broad band noise to | EN 50125-3 |
| Standard1 b/band noise, rail | EN 61373 |
| Freq. broadband noise, rail | 5 ... 150 Hz |
| Accel. broadband noise, rail | |
| Acceleration broadband noise | |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 2g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 5g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 50124-1 |
| 過電壓類別 | OV2 |
| 汙染程度隔距與沿面 | PD2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質代碼 | PA |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 76 |
| 寬度尺寸 | 12.6 |
| 深度尺寸 | 60.2 |
| 淨重 | 46 |
| 毛重 | 46 |
| 編碼元件名稱 | G |
| 編碼元件顏色 | 黃色 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242604 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548068139 |
| 體積 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列,
6 個連接層級,12 個端子,螺絲式連接,用於較高
環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列,
6 個連接層級,12 個端子,彈簧式連接,用於較高
環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!
Optional accessories
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。