Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"315220","name":"PSSu E F DI OZ 2-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
La imagen real puede variar
PSSu E F DI OZ 2-R
Número de producto: 315220
GTIN: 4046548068139
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 1
entrada, 1 salida de tactos de prueba 0,25 A, 1 salida, 2 A, bipolar,
resistentea cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, sin
retroalimentación, para aplicaciones ferroviarias.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar dispo...
Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 1 entrada, 1 salida de tactos de prueba 0,25 A, 1 salida, 2 A, bipolar, resistentea cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, sin retroalimentación, para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Entradas
| Número de entradas digitales |
1
1 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de semiconductores
| Tensión continua en salida | 24 V DC |
Salidas se miconductoras 2 polos
| Núm. sal. por semicond. bipol. | 1 |
| Sep. pot. salida semi. 2 polos | sí |
| Sal. semi. 2 pol. resist.cort. | sí |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 1 |
Datos medioambientales
| Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
| Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Zona de vía (1 m - 3 m) |
| Lugar montaje norma2 Trenes | EN 61373 |
| Lugar mont. seg. norma2 Trenes | Categoría 1, clase A + B |
| Condic. climáticas según ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma para temp. ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 para temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiental según norma2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 para temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiental según norma3 | -40 ... +70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | |
| ¿Condensación permitida? |
breve
EN 50155 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 50125-3 |
| Ruido banda ancha según | EN 61373 |
| Ruido banda ancha según | EN 50125-3 |
| Norma1 ruido banda ancha Tren | EN 61373 |
| Frec. ruido banda ancha Tren | 5 ... 150 Hz |
| Acel. ruido banda ancha Tren | |
| Aceler. ruido de banda ancha | |
| Acel. choque según norma 1 | 2 g |
| Acel. choque según norma 2 | 5 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 50124-1 |
| Categoría de sobretensión | OV2 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | PD2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 12.6 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 46 |
| Peso bruto | 46 |
| Nombre elem. codificación | G |
| Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548068139 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |