閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"315220","name":"PSSu E F DI OZ 2-R","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSu E F DI OZ 2-R
製品コード: 315220
GTIN: 4046548068139
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、1点の入力、
1つのテストパルス出力0.25 A、1点の出力、2 A、双極、短絡保護、
過負荷保護、フィードバックなし、鉄道アプリケーション用。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
個
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA TÜV EAC (ユーラシア) |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
入力
| デジタル入力数 |
1
1 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
半導体出力
| 出力のDC電圧 | 24 VDC |
半導体出力 2極
| 半導体出力点数2点 | 1 |
| 双極半導体出力の電位分離 | 可 |
| 双極半導体出力の短絡保護 | 可 |
テストクロック出力
| テストパルス出力数 | 1 |
環境データ
| 規格1鉄道の取り付け位置 | EN 50125-3 |
| 規格1鉄道アプリケーション分野 | トラック領域(1m - 3m) |
| 規格2鉄道の取り付け位置 | EN 61373 |
| 規格2鉄道アプリケーション分野 | カテゴリ1、クラスA + B |
| 周囲環境条件... |
IEC 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 IEC 50125-3 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 50155 |
| 使用周囲温度 |
-40
70 |
| 周囲温度の適用規格2 | EN 50125-1 |
| 適用規格2適合の周囲温度 | -40~+70 °C |
| 周囲温度の適用規格3 | EN 50125-3 |
| 適用規格3適合の周囲温度 | -40~+70 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | |
| 結露耐性 |
短時間
EN 50155 |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 50125-3 |
| 広帯域ノイズ | EN 61373 |
| 広帯域ノイズ | EN 50125-3 |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の規格1 | EN 61373 |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の周波数 | 5~150 Hz |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の加速 | |
| 広帯域ノイズ発生時の加速 | |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 2g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | 5g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 50124-1 |
| 過電圧カテゴリ | OV2 |
| 汚染度 | PD2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| ハウジング素材コード | PA |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 76 |
| 幅 | 12.6 |
| 奥行き | 60.2 |
| 実量 | 46 |
| 総重量 | 46 |
| コーディング部品の名前 | G |
| コーディング部品の色 | 黄 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548068139 |
| ボリューム | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、
6つの接続レベル、12端子、スクリュー式接続、厳しい
環境要件に対応。7つのすべての内部信号が端子にあります。
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、
6つの接続レベル、12端子、スプリング式接続、厳しい
環境要件に対応。7つのすべての内部信号が端子にあります。
アクセサリ(オプション)
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り
A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。