Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772121","name":"PNOZ m EF PDP Link","price":"1901.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Som på fig.
PNOZ m EF PDP Link
Produktnummer: 772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Din pris
Kr.1,901.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af modulet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 100 W |
Modulsikring (automat) af U1 | 6 A, automat, kar.B |
Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
Kilde for intern spænding | via basismodul |
Spændingstype for UINT1 | DC |
Test clockudgange
Kortslu.beskyt. UB dec.moduler | ja |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | Modul og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne |
|
Maks. kabellængde uskærmet | 30 m |
Maks. kabellængde skærmet | 100 m |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 101.4 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 96 g |
Bruttovægt | 117 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548069686 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.367 |
Ekstra tilbehør
PSS67 I/O Cable
380320
Metervare, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, enkeltledernes farve: brun,
hvid, blå, sort, grå
Kr.28.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
Kr.52.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.364.00
Nødvendigt driftstilbehør
Passende til
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,152.00
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.3,919.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
POWERLINK.
Kr.2,738.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2.
Kr.1,901.00
PNOZ m ES ETH
772130
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces.
Kr.1,619.00