text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ m ES ETH

Produktnummer: 772130
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces.

Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .


Styk

Levering kan ske ab lager

Din pris

Kr.1,619.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Anvendelsesområde Standard  
 
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -2 %/+2 %  
Ethernet IP-adresse 169.254.60.1  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 2  
Feltbus-interface Modbus/TCP  
Feltbussens modultype Slave  
Tilslutning feltbus RJ45  
galvan. Adskillelse af feltbus ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Potentialadskillelse 1 mellem Feltbus og modul  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne  
 
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Mål, højde 101.4  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 111  mm
Nettovægt 80  g
Bruttovægt 90  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548069471  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 0.343  
 

Ekstra tilbehør

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Kr.144.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.364.00

Alternativ

PNOZ m ES RS232
PNOZ m ES RS232 772131
De konfigurerbare sikre, små styringer PNOZmulti 2, kommunikationsmodul, 1 serielt interface RS232.
Kr.962.00

Passende til

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,152.00
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.1,901.00
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Kr.1,901.00
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, sikkert kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL til PNOZ m Bx.
Kr.3,805.00
PNOZ m EF 16DI
PNOZ m EF 16DI 772140
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, 16 sikre digitale indgange.
Kr.1,718.00