Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"52.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Som på fig.
PSS SB BUSCABLE LC
Produktnummer: 311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
Din pris
Kr.52.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Typ. ledermodst. dataledn. K1 | 86,1 ohm/km |
Isolationsmodstand kabel K1 | 200 Mohm x km |
Typ. karakt. modstand K1 | 100 - 120 ohm |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 80 °C |
Mekaniske data
Kabeltype K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.35 mm |
Isolationsmat.l dataledning K1 | TPE-E |
Isolationsmat. forsyn.ledn K1 | PP |
Tværsnit dataleder AWG K1 | 24 |
Tværsnit dataleder K1 | 2 x 0,24 mm² |
Tværsnit UB-leder K1 | 2 x 0,37 mm² |
Tværsnit skærm-leder K1 | 1 x 0,37 mm² |
Snoning K1 | 2x twisted pair |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20236 |
Nettovægt | 65 g |
Bruttovægt | 65 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kode | 4046548006568 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0 |