text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMC SI6A162Z/EC 2x 12A

Kód materiálu: 8C000035
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake ...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 12 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 10 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMC rozšíření firmware EC = EtherCAT  
Počet dig.vstupů 8  
Okolní teplota 0 - 45  °C
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr výška 343  mm
Rozměr šířka 65  mm
Rozměr hloubka 286  mm
Čistá váha 4820  g
Celková hmotnost 6240  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100358  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000030
Terminal set for drive controllers SI6A162Z, SI6A162U, SI6A162Y, SI6A162X