text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMC SI6A162Z/EC 2x 12A

Numero dell'articolo: 8C000035
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake ...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Omologazione UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 12 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 10 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCEspansione Firmware EC = EtherCat  
Numero ingressi digitali 8  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Grado di protez. custodia IP20  
Altezza 343  mm
Larghezza 65  mm
Profondità 286  mm
Peso netto 4820  g
Peso lordo 6240  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100358  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000030
Terminal set for drive controllers SI6A162Z, SI6A162U, SI6A162Y, SI6A162X