text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
120 Nalezené produkty
PMC PS6A24 25A/10KW
8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 25 A. Maximum input c ...

Na vyžádání
PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A
8C000063
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for ...

Na vyžádání
PMC SI6A162R/EC 2x 12A
8C000031
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC SI6A162 terminal set (R)
8C000029
Terminal set for drive controllers SI6A162R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC PS6A24 terminal set
8C000002
Terminal set for supply module PS6A24

Na vyžádání
PMC SC6A062 terminal set (Y/Z)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Y or SC6A062Z

Na vyžádání
PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A
8C000065
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for ...

Na vyžádání
PMC SI6A061 terminal set (Y/Z)
8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Y or SI6A061Z

Na vyžádání
PMC SI6A061Z/EC 1x 5A
8C000011
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SI6A061Y/EC 1x 5A
8C000009
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC PS6A34 50A/20KW
8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input c ...

Na vyžádání
PMC PS6A34 terminal set
8C000004
Terminal set for supply module PS6A34

Na vyžádání
PMC SI6A061R/EC 1x 5A
8C000007
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SI6A061 terminal set (R)
8C000005
Terminal set for drive controllers SI6A061R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC SI6A161Y/EC 1x 12A
8C000025
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SI6A262 terminal set (R)
8C000045
Terminal set for drive controllers SI6A262R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC SI6A261 terminal set (R)
8C000037
Terminal set for drive controllers SI6A261R with STO using terminals

Na vyžádání
PMC SI6A161R/EC 1x 12A
8C000023
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
PMC SI6A162Z/EC 2x 12A
8C000035
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití