text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMC SI6A162Z/EC 2x 12A

製品コード: 8C000035
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake ...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
 
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 12 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 10 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMC Expansionファームウェア EC = EtherCAT  
デジタル入力数 8  
使用周囲温度 0 - 45  °C
冷却タイプ 内蔵ファン  
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 343  mm
65  mm
奥行き 286  mm
実量 4820  g
総重量 6240  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100358  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000030
Terminal set for drive controllers SI6A162Z, SI6A162U, SI6A162Y, SI6A162X