Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000035","name":"PMC SI6A162Z/EC 2x 12A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PMC SI6A162Z/EC 2x 12A
Productnummer: 8C000035
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 8.3 KVA.
Without brake ... Meer
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
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.
Algemene data
Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 12 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 10 A |
Veiligheidsfunctie STO
Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
Vermogensdeel
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
PMC-uitbreiding firmware | EC = EtherCat |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 8 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 45 °C |
Type koeling | ingebouwde ventilator |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 343 mm |
Afmeting breedte | 65 mm |
Afmeting diepte | 286 mm |
Nettogewicht | 4820 g |
Brutogewicht | 6240 g |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023101 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100358 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires

PMC SI6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000030
Terminal set for drive controllers SI6A162Z, SI6A162U, SI6A162Y,
SI6A162X