Der Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) und -systemen (FTS) und autonomen mobilen Roboterfahrzeugen (AMR) wird immer bedeutender. Dies ist insbesondere der Fall seitdem diese noch autonomer, flexibler und unabhängiger von der festen Infrastruktur, in der sie betrieben werden, sind.
Die Schulung bietet einen umfassenden Einblick über den richtigen Betrieb von FTF bzw. FTS am Arbeitsplatz. Sie erhalten alle notwendigen Informationen über die wesentlichen Anforderungen an die Sicherheit von FTS.
Darüber hinaus vermitteln wir Ihnen im Rahmen der Schulung einen detaillierten Überblick über die Funktionalität von FTF, FTS und AMR und über das Risiko, dass sich ergibt, wenn ein oder mehrere FTF oder AMR in ein bestehendes System integriert werden. Die Risiken solcher Systeme unterscheiden sich insbesondere aufgrund der mobilen Eigenschaften von denen konventioneller Maschinen. Sie erlernen in der Schulung daher auch die typischen Maßnahmen zur Risikoreduzierung sowie den Einsatz unterschiedlichster Sicherheitsstrategien.
Sicherer Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen und -systemen
Zielsetzung
Inhalte
Rechtliche Rahmenbedingungen
- Einführung in die Grundbegriffe/ Definitionen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie für FTF relevante Normen und Sicherheitsaspekte
- Spezielle für FTF gültige Gesetze und Normen:
- ISO 3691-4 und EN 1175
- Korrelation zwischen den Normen
- Risikominderung
- Rollen und Verantwortlichkeiten von Herstellern, Roboter Integratoren und Betreibern
Fahrerlose Transportfahrzeug (FTF)
- Signifikante Gefährdungen des FTF einschließlich der zugehörigen Anforderungen aus den FTF-spezifischen Normen:
- Bestimmungsgemäße Verwendung des FTF
- Navigation und Kollisionsvermeidung
- Antriebssystem
- Sicherheitsrelevante Teile des Steuerungssystems
- Elektrische Sicherheit
- weitere Gefährdungen
- Bewegungsabsicherung und Lastenhandhabung von FTF:
- Sicherheitsmaßnahmen zur Reduktion von Gefährdungen und Voraussetzungen für die Absicherung
- Einsatz von Laserscannern und anderen Geräten zur Personen-/ Hinderniserkennung und deren Funktionalität
- Anforderungen an die Verifizierung
Verbund von fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
- Sicherheitsanforderungen beim Einsatz eines FTS gemäß ISO 3691-4
- Gefährdungsbeurteilung für FTS in der Anwendung
- Zoneneinteilung des Arbeitsplatzes (Betriebsbereich, Betriebsgefahrenbereich, eingeschränkter Bereich und geschlossener Bereich)
- Schutz von Personen vor den Gefährdungen eines FTS
- Management des Restrisikos bei FTS
- Integration und Installation des FTS
- Einsatz und Wartung des FTS
- Praktische Beispiele für Sicherheitsanforderungen an Systeme
Zielgruppen
Dieses Training richtet sich insbesondere an FTF Hersteller, Integratoren und Anwender, mit besonderer Verantwortung beim Einsatz von FTF. Darüber hinaus ist der Kurs speziell auf Personen ausgerichtet, die im Tagesgeschäft für das Thema Maschinensicherheit neuer und bestehender FTF zuständig sind, wie z.B.:
- Anlageningenieure
- Gesundheits- und Sicherheitsverantwortliche
- Projektingenieure
- Wartungspersonal
- Technische Leiter
Ihre Vorteile
- Erlernen der korrekten Anwendung und Implementierung relevanter Normen und Richtlinien sowie der bewährten technischen Verfahren zur Integration von FTS in einer industriellen Umgebung
- Management des Risikos, welches durch die Installation und Anwendung von fahrerlosen Transportfahrzeugen in der Produktionshalle entsteht
- Schaffen Sie Wettbewerbsvorteile beim Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen, in dem Sie die richtigen Sicherheitstechnologien ein- und umsetzen
- Beurteilen und bewerten Sie Ihre bestehenden Anlagen hinsichtlich der Sicherheit von fahrerlosen Transportsystemen
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de