Nachhaltig automatisieren

Grafik steigende Effizienz

Automatisierungstechnik hilft, wirtschaftlicher und ressourcenschonender zu produzieren. Sichere Automatisierungstechnik von Pilz unterstützt unsere Kunden auf dem Weg zu einer nachhaltigen Produktion. Für eine geringere Ausfallquote sowie eine erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität. Kurz gesagt: für ein langes Leben von Maschinen und Anlagen. Dafür hat Pilz die Industrial Security im Blick und unterstützt bis hin zu einer sicheren Infrastruktur in der Produktionsumgebung. Pilz bietet seinen Kunden energieeffiziente und umweltschonende Automatisierungslösungen in bester Qualität – die Ressourcenschonung haben wir immer im Blick.

Qualität der Produkte

Qualität ist unser Produktversprechen. Durch weniger Retouren werden Materialien nicht verschwendet. Sollte dennoch ein Gerät defekt sein, bieten wir unseren Kunden an, es an uns zurückzusenden. Unsere Mitarbeiter prüfen dann, inwieweit das defekte Gerät durch Reparatur oder durch den Austausch einzelner Komponenten wiederverwendet werden kann.

Mitarbeiter vor einer Steuerung

Rücknahme und Entsorgung

Im Rahmen der Änderungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) im Jahr 2021 bieten wir unseren Kunden in Deutschland die Rücknahme unserer Produkte zum Ende des Lebenszyklus an. Im Jahr 2012 wurde bereits die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment) verabschiedet. Diese europäische Richtlinie befasst sich unter anderem mit der Kennzeichnung und Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten durch die Hersteller. Die Geräte werden fachgerecht entsorgt beziehungsweise recycelt. Unsere Ländergesellschaften sind vor Ort registriert und bieten ihren Kunden eine Lösung zur Entsorgung an. Darüber hinaus arbeiten wir kontinuierlich an der Reduzierung von Schadstoffen in unseren Produkten.

Weitere Recycling-Maßnahmen:

  • Abfälle werden dem Recycling zugeführt
  • Die Abfalltrennung in unseren Gebäuden bereitet die stoffliche Verwertung vor
  • Verpackungs aus 100 % Recyclingpapier
  • Minimieren von Folienabfälle

Durch diese Maßnahmen konnten wir die Recyclingquote von Abfällen bereits auf 95 % steigern!

Gras wächst aus einer Steuerung

Energieeffizienz

Unser Ziel ist es, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, indem wir ökologische Werkstoffe und energiesparende Technologien einsetzen. Die Entwicklungsabteilung stellt bereits zu Beginn des Produktlebenszyklus die Energieeffizienz als Anforderung an neue Produkte und technologische Weiterentwicklungen. Jede unserer Produktgenerationen wird im Sinne unserer Unternehmensziele effizienter als ihr Vorgänger. Dies gilt sowohl für alle Steuerungen, Schaltgeräte und Sensoren, als auch für die Funktionen rund um die Aktorik.

Drei Produktbeispiele:

Rundum nachhaltiges Retrofit

Mit dem sogenannten Retrofit bringt Pilz „alte“ Maschinen und Anlagen, die nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen, auf den neuesten Stand der Technik. So können sie sicher und effizient weiter betrieben werden, ohne dass ganze Anlagen entsorgt und neu beschafft werden müssen. Auf diese Weise unterstützt Pilz seine Kunden weltweit in ihrem Streben nach Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Abfallvermeidung.

Als Automatisierungsexperte unterstützt Pilz den gesamten Retrofit-Prozess:

  • Gefährdungsbeurteilung
  • Sicherheitskonzept
  • Sicherheitsdesign
  • Auswahl der passenden Sicherheitskomponenten
  • Systemintegration
  • Verifizierung
  • Validierung
  • Technische Dokumentation
  • Schulung der Mitarbeiter
  • Bei Bedarf: erneute CE-Kennzeichnung

Retrofit mit Pilz

Maschinen in einer Halle

Weitere Informationen

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de