Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

So einfach wie ein Sicherheitsschaltgerät, so flexibel wie eine Steuerung

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini

Müssen Sie mehr als drei Sicherheitsfunktionen überwachen? Und das möglichst komfortabel mit wenigen Klicks in einem Softwaretool? Dann sind die konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräte PNOZmulti Mini die richtige Lösung für Sie!

Gehen Sie auf Nummer sicher mit PNOZmulti Mini – dem weltweiten Sicherheitsstandard für alle Maschinentypen. Unabhängig von der Standardsteuerung erhalten Sie bei uns Ihre Sicherheitslösung aus einer Hand. PNOZmulti Mini lassen sich dabei komfortabel an wechselnde Anforderungen anpassen. Die kompakte Bauweise sowie das Klartext-Display werden Sie überzeugen! Schließen Sie die konfigurierbare Kompaktsteuerung PNOZmulti Mini an alle gängigen Kommunikationssysteme an. Die konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräte sind somit mit verschiedenen Betriebssteuerungen einsetzbar.

Die konfigurierbare Kompaktsteuerung PNOZmulti Mini – ein weltweiter Sicherheitsstandard für alle Maschinentypen!

Kennen Sie schon die 2. Generation der Kleinsteuerungen PNOZmulti? Die Erfolgsgeschichte geht weiter!

PNOZmulti Mini – Ihre Vorteile

  • effektiv, ab drei Sicherheitsfunktionen
  • durch das Softwaretool PNOZmulti Configurator in allen Engineeringphasen Zeit und Kosten sparen
  • maximal flexibel aufgrund frei konfigurierbarer Eingänge und Ausgänge
  • große Platzersparnis im Schaltschrank durch kompakte Bauweise
  • schnelle Diagnose durch Kundentextanzeige auf dem Display

Merkmale der konfigurierbaren Kompaktsteuerung PNOZmulti Mini

Merkmale der konfigurierbaren Kompaktsteuerung PNOZmulti Mini
  • Funktionen des Systems werden durch den PNOZmulti Configurator festgelegt
  • je nach Beschaltung sind Sicherheitskategorien bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach EN IEC 62061 möglich
  • Auswahl zwischen vier Basisgeräten: stand-alone, modular erweiterbar, mit integrierter Multi-Link-Schnittstelle
  • zur modularen Erweiterung stehen Verbindungsmodule und Kommunikationsmodule bereit
  • Relaiskontakt-Erweiterungen durch Kontakterweiterungen PNOZsigma
  • Überwachung von Not-Halt-Tastern, Betriebsarten-Wahlschaltern, Zustimmungstastern, Zweihandtastern, Schutztüren, Lichtvorhängen, Lichtschranken, Muting, Schaltmatten

Unser Produktspektrum: PNOZmulti Mini

Kennen Sie schon die 2. Generation der Kleinsteuerungen PNOZmulti? Die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Ansprechpartner
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
E-Mail: techsupport@pilz.de