Sicherheitsrelais / Sicherheitsschaltgeräte PNOZ

PNOZ – für jede Anforderung die optimale Sicherheitslösung

Sicherheitsrelais / Sicherheitsschaltgeräte PNOZ

Die Sicherheitsrelais PNOZ überwachen Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken, Lichtgitter, Zweihand, Drehzahl, Stillstand und viele mehr. Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ bewähren sich täglich millionenfach im Einsatz und das weltweit.

Im Jahr 1987 patentierte Pilz das erste NOT-AUS-Schaltgerät zum Schutz von Mensch und Maschine. Damit war ein Meilenstein in der Sicherheitstechnik gesetzt. Innerhalb kürzester Zeit avancierten die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ zum weltweit am häufigsten eingesetzten Sicherheitsrelais. Die Marke PNOZ steht heute als Synonym für Sicherheitsschaltgeräte. PNOZ – das Original!

Die kontinuierliche Weiterentwicklung führte von den einfachen Geräten zum modularen Sicherheitsrelais myPNOZ und den konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti, dem weltweiten Sicherheitsstandard für Maschinen.

Das neue Sicherheitsrelais myPNOZ

Nach Ihren individuellen Anforderungen maßgeschneidert und in Losgröße 1 für Sie gefertigt. Sie erhalten Ihr Sicherheitsrelais myPNOZ vormoniert, eingestellt und getestet. Sie müssen es nur noch per Plug-and-play einbauen. Einfacher geht es nicht, oder?

Erfahren Sie mehr!

Setzen Sie auf den Standard in der Sicherheitstechnik – Ihre Vorteile

  • internationale Zertifizierung
  • hohe Anlagenverfügbarkeit und geringe Stillstandszeiten durch komfortable Diagnose am Gerät
  • schnellere Inbetriebnahme und einfache Verdrahtung durch Geräte mit steckbaren Klemmen
  • komplette Lösungen aus Auswertegeräten, passender Sensorik und Befehls- und Meldegeräten
  • maximale Sicherheit, bis zu Performance Level "e" nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach IEC 62061
Vorteile der Sicherheitsrelais und Sicherheitsschaltgeräte PNOZ

Entscheidungshilfe: So finden Sie das richtige Sicherheitsrelais!

Entscheidungshilfe: So finden Sie das richtige Sicherheitsrelais!

Das modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ ist einfach zu bedienen, individuell vormontiert und daher einfach zu installieren. Es ergänzt damit unsere bereits bestehende Produktpallette von Sicherheitsrelais. Doch wann setzen Sie myPNOZ ein und wann ist ggfs. PNOZsigma die richtige Wahl? 

myPNOZ ist die ideale Lösung, wenn Sie: 

  • in Ihrer Anlage bis zu 16 sichere Eingänge überwachen müssen, 
  • eine individuell auf Ihre Applikation abgestimmte Sicherheitslösung benötigen, 
  • sowohl UND- als auch ODER-Verknüpfungen realisieren wollen, 
  • keine Zeit haben, eine neue Software zu erlernen, 
  • eine platzsparende Lösung für Ihren Schaltschrank suchen,  
  • auch nach der Inbetriebnahme flexibel Module austauschen müssen. 

Wenn Sie nur eine einzelne Sicherheitsfunktion wie z.B. einen Not-Halt überwachen müssen, empfehlen wir unsere klassischen Sicherheitsrelais PNOZsigma oder PNOZ X.

Müssen Sie mehr als 16 Sicherheitseingänge komplexer überwachen und benötigen eine umfangreiche Diagnose, empfehlen wir Ihnen die konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti. Diese lassen sich über den Konfigurator frei konfigurieren.

Zum modularen Sicherheitsrelais myPNOZ

Zu Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Die Merkmale unserer Sicherheitsrelais im Überblick

Die Merkmale unserer Sicherheitsrelais im Überblick

Unsere Sicherheitsrelais unterscheiden sich durch verschiedene Versorgungsspannungsbereiche, durch die Anzahl von Sicherheitskontakten und durch Anzahl oder Steckbarkeit der Klemmen. Erfahren Sie im Lexikonartikel mehr über die Funktionen eines Sicherheitsrelais.
Unsere Produkte lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Merkmale und Funktionalitäten in folgende Produktgruppen aufteilen:

myPNOZ

  • Sicherheitsrelais mit interner Kombinationslogik
  • individuelle Erstellung im myPNOZ Creator
  • maßgeschneidert Produktion in Losgröße 1
  • einfache und schnelle Inbetriebnahme

PNOZsigma

  • maximale Funktion in minimaler Baubreite
  • einstellbare Betriebsarten und Zeiten
  • skalierbar durch modularen Aufbau

PNOZ X

  • Sicherheit für jede Funktion
  • elektromechanisch, potenzialfrei
  • mit Weitspannungsnetzteil

PNOZcompact

  • quadratisch, einfach, gelb
  • optimal fur Serienmaschinenhersteller mit großen Stückzahlen
  • Basisfunktion einer Sicherheitsanwendung

PNOZelog

  • einfach verknüpfbar
  • verschleißfrei
  • erweiterte Diagnose

PNOZpower

  • hohe Lasten von 8 A bis 16 A
  • Motorlasten direkt schalten
  • modulare Ausgangskontakte

Kosten sparen mit Push-in technology

Kosten sparen mit Push-in technology

Ein großes Plus an Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bieten die Gerätevarianten in Push-in technology. Diese helfen Ihnen durch kurze Inbetriebnahme- und Servicezeiten die Kosten zu senken.

Folgende Produktfamilien sind mit Push-in Federkraftklemmen verfügbar:

  • Sicherheitsrelais PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Überwachungsrelais PMDsigma
  • Geräte zur Leitungsüberwachung PLIDdys
  • Modulares Sicherheitsrelais myPNOZ
  • Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Servicefreundlich durch komfortable Bedienung

Servicefreundlich durch komfortable Bedienung
  • Anschluss aller handelsüblichen Leitungen mit oder ohne Aderendhülse
  • einfache und schnelle Verdrahtung
  • doppelte Anschlussmöglichkeit pro Pol, einzeln oder beide gleichzeitig zu öffnen (bei der Installation oder einer Verdrahtungsänderung von Vorteil)
  • Kostenersparnis beim Gerätetausch, da nicht neu verdrahtet werden muss und potenzielle Verdrahtungsfehler bei Neuverdrahtung entfallen
  • separate Öffnung zur Prüfung der Spannung
  • codierte Stecker für leichte und verwechslungssichere Installation und eine erhöhte Handhabungssicherheit im Servicefall
  • wartungsfrei durch definierte Klemmkraft, müssen im Gegensatz zu Schraubklemmen nicht regelmäßig nachgezogen werden, Folgekosten durch Nachziehen der Klemmen entfallen
  • hohe Kontaktsicherheit auch gegenüber starken Vibrationen und Erschütterungen
  • Weiterschleifen von Potenzialen problemlos möglich

Für jede Anwendung das optimale Sicherheitsrelais

Neben der klassischen NOT-AUS-Funktion überwachen die Sicherheitsrelais heute Schutztüren, Lichtschranken, Zweihand, Schaltmatten, Muting, Stillstand, Drehzahl und viele Sicherheitsfunktionen mehr.

 

 

 

Wünschen Sie weitere Informationen? Lesen Sie im Kapitel 5.1 nach! Das deutsch-sprachige Sicherheitskompendium bietet Ihnen Wissen rund um die Maschinensicherheit.

Sicherheitskompendium
Die klassische NOT-AUS-Funktion

Unser Produktspektrum: Sicherheitsschaltgeräte
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
E-Mail: techsupport@pilz.de