Geräte zur Leitungsüberwachung

Maximale Sicherheit bei langen Leitungswegen – mit PLIDdys!

Sichere Leitungsüberwachung PLIDdys

Die sichere Leitungsüberwachung PLIDdys bietet bei Zweidraht-Verbindungen sicheres Einschalten und somit maximale Sicherheit bei langen Leitungswegen. Ungewolltes Einschalten oder Anlauf Ihrer Anlage im Fehlerfall kann mit PLIDdys ausgeschlossen werden. Dies ist vor allem bei verketteten Anlagen oder weit verzweigten, nicht immer einsehbaren Anlagenteilen vorteilhaft.

Leitungsüberwachung: die Vorteile auf einen Blick

  • Erkennen aller möglicher Leitungsfehler durch ständige Leitungsüberprüfung von PLIDdys, anwenderspezifische Prüfungen können entfallen
  • Einschleifen des PLIDdys in bestehende Verdrahtung, dadurch geringe Zusatzkosten
  • einfache Integration in bestehende Anlagen durch die geringe Baugröße
  • Kosteneinsparung durch das Beibehalten der vorherrschenden Peripherie
  • für Leitungslängen bis zu 3.000 Meter geeignet
Überwachung auf mögliche Leitungsfehler und Schutz gegen Einschalten im Fehlerfall.

Die optimale Lösung PLIDdys: die Merkmale

  • kompakte Bauweise
  • einfache Nachrüstung einer bestehenden Anlage
  • Integration von PLIDdys können bspw. im Sensor oder Schalter möglich
  • die optimale Lösung für sichere Leitungen / Verbindungen in Kombination mit dem Auswertegerät PNOZ e8.1p

Einsatzbeispiele: Leitungsüberwachung PLIDdys

  • Seilbahnen, Liftanlagen
  • Förder-/Transportbänder im Tagebau oder unter Tage
  • Tunnelbohrmaschinen
  • Pressenstraßen
  • Fahrgeschäfte
  • Schleppkabelapplikationen
  • verkettete/verzweigte Anlagenteile
Einsatzbeispiele: Leitungsüberwachung PLIDdys

Unser Produktspektrum: PLIDdys
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
E-Mail: techsupport@pilz.de