Selbst feinste Haarrisse an Triebwerksteilen können Ausfälle nach sich ziehen. Deshalb durchlaufen Bauteile bei der MTU Aero Engines im Zuge ihres Fertigungsprozesses eine weitläufige Riss-Prüfanlage der Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH. Safety und Industrial Security spielen eine zentrale Rolle, denn das Bedien-, Einricht- und Servicepersonal muss aufgabenbedingt mit unterschiedlichen Berechtigungen auf die Anlage zugreifen können. Um diese Bedienanforderungen zu erfüllen, integrierte Rhode + Wagner die manipulationssichere Sicherheitslösung PITmode fusion von Pilz. Das modular aufgebaute Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem verbindet Sicherheit mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Risse prüfen – safe und secure
Sichere Authentifizierung ist der Schlüssel
Individuelle Berechtigungen erhöhen Industrial Security
Die rund dreißig Meter lange, fünfzehn Meter breite und bis zu sieben Meter hohe Rissprüfanlage besteht aus mehreren Arbeits- und Prozessbereichen mit neun Bearbeitungskabinen. Im Zentrum des Sicherheitskonzepts stand deshalb die Absicherung sämtlicher Zuführungs- und Zugriffsbereiche. Integrierte Bestandteile des Sicherheitskonzepts sind die sicheren Schutztürsensoren PSENslock zur Positionssicherung der eingesetzten Beladewägen sowie PSENmlock für die sichere Überwachung inklusive Zuhaltung von 14 Schutztüren. Nicht jeder Mitarbeiter, der Zugang zur Maschine hat, muss über sämtliche Bedien-, Eingriffs- und Änderungsoptionen verfügen. Das von Rhode + Wagner eingesetzte Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion ermöglicht Maschinenbetreibern wie MTU Aero Engines ein individuelles Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungsmanagement. Zudem schließt es Fehlbedienungen, Manipulation, Gefährdungen für den Bediener und Schäden an der Anlage praktisch aus.
Die Vorteile auf einen Blick
- Modular aufgebautes System PITmode fusion ist einfach in das Design der weitläufigen Anlage integrierbar
- Individuelle Vergabe der Berechtigungen ermöglicht manuelle Eingriffsmöglichkeiten in jedem Prozessschritt
- Vergabe von Berechtigungen reduziert Sicherheitsunterweisungen auf relevante Benutzergruppen
- RFID-Transponderschlüssel vereint mehrere Funktionen und Berechtigungen
Kunden-Statements
Als Pilz uns PITmode fusion vorstellte, war uns sofort klar, dass wir mit diesem modular aufgebauten Betriebswahl- und Zugangsberechtigungssystem sämtliche vom Kunden MTU Aero Engines gestellten Safety- und Industrial Security-Vorgaben sowie unsere Vorstellungen von einem effizienten, bedienerfreundlichen Anlagenkonzept auf ideale Weise erfüllen können.
Das Zugangsberechtigungssystem von Pilz ermöglicht uns eine individuelle Zugangsberechtigungsverwaltung und das Anlegen von verschiedenen Benutzerprofilen.
Über Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH
Die Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH stellt u.a. in Ebersbach-Neugersdorf östlich von Dresden Riss-Prüfanlagen her. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen hat sich auf Konzeption, Planung, Konstruktion und Fertigung exakt nach Kundenwunsch spezialisiert. Dazu zählen komplette Anlagen für die Oberflächenbe- und Entschichtung, Abwasserbehandlung, Wasseraufbereitung sowie Warentransportsysteme. Mit automatisierten Sonderlösungen in der Luftfahrtbranche ist der sächsische Mittelständler seit über zehn Jahren als zuverlässiger Partner u. a. bei MTU Aero Engines AG gelistet.
Über MTU Aero Engines AG
Die MTU Aero Engines AG mit Unternehmenssitz in München ist einer der weltweit führenden Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de