Retrofit wie im Flug

Um die seit Jahren beliebte Belantis-Attraktion „Götterflug“ in Punkto Flugerlebnis wie auch Sicherheit für die Fahrgäste auf den neuesten Stand zu bringen, hatte sich der Freizeitpark entschieden, die bestehende Automatisierungslösung inklusive Funkstrecke des Flugkarussells zu erneuern. Ziel und zentrale Anforderung seitens Belantis war es, eine kostengünstige und schnell umsetzbare Retrofitlösung zu finden, damit die Fahrgäste nur möglichst kurz auf die Attraktion verzichten müssen. Das Retrofit für den Götterflug – die komplette Systemintegration von der Hardwareplanung über die Visualisierung bis hin zur Inbetriebnahme – übernahm Pilz. Für das uneingeschränkt sichere Flugerlebnis sorgt dabei eine komplette Automatisierungslösung inklusive innovativer Funkstrecke mit dem Automatisierungssystem PSS 4000. 

Umbau „hinter den Kulissen“

Beim Götterflug übernimmt die Steuerung PSSuniversal PLC des Automatisierungssystems im Verbund mit dem dezentralen E/A-System PSSuniversal die Gesamtsteuerung des Flugkarussells – vom Schließen und Zuhalten der Sitzbügel bis hin zur Drehung des Turms und Endlagenüberwachung der Ausleger. Zusätzlich managen codierte Sicherheitsschalter PSENcode die Rückkehr der Ausleger zur Ausgangsposition. PSS 4000 wacht nicht nur über sämtliche Sensoren und dem daraus resultierenden Verhalten der Aktoren, es stellt auch dem Bedien- und Visualisierungsterminal PMIvisu v8 permanent Informationen zur Verfügung. Die reibungslose Funkübertragung aller Daten zwischen Turm und Auslegern gewährleistet das Echtzeit-Ethernet SafetyNET p im Verbund mit dem Echtzeit-fähigen Funksystem EchoRing. Alle Umbaumaßnahmen liefen für die Parkbesucher unmerklich „hinter den Kulissen“ ab: praktisch gab es keine größeren Einschränkungen des Betriebs.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Kostengünstiges und schnelles Retrofit durch teilweise Wiederverwendung vorhandener Komponenten
  • Sichere Funkübertragung aller Daten durch Echtzeit-Ethernet SafetyNET p und Echtzeit-fähigem Funksystem EchoRing
  • Komplette Systemintegration: Hardwareplanung, Visualisierung und Inbetriebnahme aus einer Hand

Kunden-Statement

„Wir sind außerordentlich zufrieden, dass es kaum Einschränkungen für unsere Besucher gab und dass die Anlage weiterhin sicher und zuverlässig läuft“

Michael Heese, Leiter Technik bei Belantis

Über BELANTIS / EVENT PARK GmbH

Der mit 50 festangestellten Mitarbeitern und bis zu 700 Saisonkräften und freien Mitarbeitern größte Freizeitpark in Mitteldeutschland eröffnete 2003 auf der 27 Hektar großen Fläche des ehemaligen Braunkohletagebaus Zwenkau seine Tore. Vor den Toren Leipzigs stehen Besuchern des zur EVENT PARK GmbH gehörenden Freizeitparks acht Themenwelten mit über 60 Attraktionen und Shows sowie diversen gastronomischen Angeboten zur Verfügung. Zu diesen zählen mehrere Achterbahnen und Wasserfahrten, sowie verschiedene Themenfahrten, eine Schiffschaukel, ein Irrgarten und diverse Fahrgeschäfte, eine Wildwasserbahn, mehrere weitere Fahrgeschäfte und fantasievolle Spielplätze. 

Unsere Produkte in der Anwendung
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
E-Mail: techsupport@pilz.de

War dieser Artikel hilfreich?