Die Sicherheitsanforderungen für Bergbaumaschinen sind hoch, der Prozess bis zur einsatzbereiten Maschine ist komplex und lang. Um alle notwendigen Safety-Vorgaben zu erfüllen, muss die Technik „dahinter“ programmiert, geprüft und schließlich an der Maschine installiert werden. Dafür holte Sandvik Pilz als langjährigen und erfahrenen Entwicklungspartner auch für die Sandvik MB670-1 Bolter Miner, die im Langkammerkohlebau eingesetzt wird, mit ins Team. Das anspruchsvolle Ziel des österreichischen Bergbaumaschinenherstellers ist es, u.a. einen zuverlässigen Explosionsschutz zu gewährleisten. Die Lösung: Für die sichere Bedüsungsüberwachung SMS III im Bolter Miner sorgt heute das Automatisierungssystem PSS 4000 – und die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 übernimmt Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt.
Glück auf! – Safety für den Untertagebau
Explosionsgefahr sicher unter Kontrolle
Um ein Gefahrenpotenzial vollständig auszuschließen, müssen die vorgeschriebenen Mindestwerte für Wasserdurchfluss und -druck bzw. Luftdruck bei der Bedüsung eingehalten werden. Anstelle des Vorgängersystems übernimmt hierbei jetzt das Automatisierungssystem PSS 4000 die Überwachung der Düsen bzw. der Maschine – mit einem optimierten Funktionsumfang. So können nun zum Beispiel auch verstopfte oder verloren gegangene Düsen sicher erkannt werden. Zudem bietet PSS 4000 Sandvik je nach Maschine die Möglichkeit, die Parametrierung nochmals anzupassen bzw. der Endanwender kann dies gegebenenfalls – in einem von Sandvik freigegebenen Parametrierumfang – selbst tun. Weiteres Plus: Jede Maschine kann in Serie angefertigt werden, da die Lösung in verschiedenen Maschinentypen eingesetzt werden kann. Die neue Bedüsungsüberwachung mit PSS 4000 punktet so mit Blick auf Bedienbarkeit und Betriebssicherheit – für eine komplette Safety unter Tage.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Kundenspezifische Sandvik-Maschinen: Parametrierung ist jetzt flexibel anpassbar
- State-of-the-Art-Sicherheitslösung mit PSS 4000 ist in verschiedenen Maschinentypen von Sandvik einsetzbar und ermöglicht nun Serienanfertigung
- Automatisierungssystem PSS 4000 ermöglicht heute die komplette Überwachung der Düsen
Kunden-Statement:
„Da Pilz der Experte in Sicherheitstechnik ist und Erfahrungen in Zulassungsprozessen mit den Behörden hat, wurde von unserer Seite aus entschieden, das Projekt „Bedüsungsüberwachung SMS III“ gemeinsam mit Pilz durchzuführen.“
Über Sandvik
Die österreichische Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. entwickelt und produziert Vortriebs- und Gewinnungsmaschinen für den schneidenden Abbau von Mineral- und Erzlagerstätten und zur Auffahrung von Verkehrstunnel weltweit. Am Standort Zeltweg findet sich das Kompetenzzentrum für Entwicklung, Engineering und Produktion von Maschinen für schneidende Gesteinsbearbeitung sowie für mobile Förderbandsysteme. Der Standort mit einer Historie von mehr als 170 Jahren gehört – wie seine Produkte und Services – organisatorisch zum Geschäftsbereich Sandvik Mining and Rock Solutions.
Unsere Produkte in der Anwendung:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de