Not-Aus-Schaltung Definition

Die Not-Aus-Schaltung wird häufig mit der Not-Halt-Schaltung verwechselt. Hauptunterschiede liegen in der Reaktion beim Drücken des Not-Halt- beziehungsweise des Notaus-Tasters. Im Falle des Not-Halt werden die gefahrbringenden Bewegungen gestoppt. Im Falle des Not-Aus wird das System energiefrei geschaltet, was bei elektrischen Gefährdungen (elektrischer Schlag) notwendig ist.

Beide Systeme bestehen in der Regel aus einem oder mehreren Not-Aus- / Not-Halt-Tastern welche über ein Sicherheitsschaltgerät die jeweiligen Gefährdungen abschalten. Notwendig sind Notaus oder Not-Halt in Europa aufgrund der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und den danach harmonisierten Normen EN ISO 12100, EN 60204-1 und EN ISO 13850.


Betroffene Normen:

EN ISO 12100:2010 - SICHERHEIT VON MASCHINEN - ALLGEMEINE GESTALTUNGSLEITSAETZE - RISIKOBEWERTUNG UND RISIKOMINDERUNG

EN 60204-1:2010 - SICHERHEIT VON MASCHINEN - ELEKTRISCHE AUSRUESTUNG VON MASCHINEN - TEIL 1: ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

EN ISO 13850:2015 - SICHERHEIT VON MASCHINEN - NOT-HALT-FUNKTION - GESTALTUNGSLEITSÄTZE
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
E-Mail: techsupport@pilz.de

War dieser Artikel hilfreich?