31.10.2023

Der Pilz Safety Distance Calculator wurde für den automation app award nominiert!

Mit dem automation app award werden innovative Lösungen ausgezeichnet. Der Pilz Safety Distance Calculator ist in der Kategorie Engineering & Robotik nominiert.

Der Sicherheitsabstand eines Sicherheits-Lichtgitters ist entscheidend für den sicheren Betrieb einer Anlage. Für Maschinentypen, für die keine C-Norm existiert, muss die Berechnung der Mindestabstände bei berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen der EN ISO 13855 angewendet werden. Mit dem Pilz Safety Distance Calculator kann anhand von definierten Werten der benötigte Abstand für individuelle Anwendungen ganz einfach berechnet werden.

Das browserbasierte Softwaretool „Safety Distance Calculator“ von Pilz ermöglicht Anwendern eine vereinfachte und zugleich sichere Berechnung von Sicherheitsabständen für Körper-, Hand- und Fingerschutz-Anwendungen. Das kostenfreie digitale Berechnungstool ermittelt anhand der eingegebenen Werte den notwendigen Sicherheitsabstand und schlägt das jeweilig passende Lichtgitter vor. Integrierte Infopunkte mit vertiefenden Erklärungen unterstützen bei der Suche, eine grafische Darstellung veranschaulicht die eigene Berechnung, so dass diese einfach nachvollziehbar ist.

Überzeugen Sie sich selbst und stimmen Sie für uns ab!

Zum Pilz Safety Distance Calculator

Zur Abstimmung

Aufgeklappter Laptop auf einem Tisch auf dem zwei Lichtschranken liegen
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

War dieser Artikel hilfreich?