17.10.2023

Neue Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini

Stark in der Zuhaltung. Klein und einfach im Einbau.

Die neue Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini für den Personenschutz erweitert das Pilz Portfolio im Bereich der Sicherheitsschalter mit Zuhaltung. Mit seiner kleinen Bauform von gerade mal 30x30x159 mm ist PSENmlock mini ideal für platzkritische Anwendungen, wie beispielsweise Klappen oder Hauben. Eine Zuhaltekraft FZH von 1950 N (F1max: 3900 N) stecken in dieser kleinen Sicherheitszuhaltung und sorgen für eine sichere Zuhaltung für Personenschutz-Anwendungen bis PL d, Kategorie 3 (EN ISO 13849-1).
 

  • Schnelle und flexible Befestigung

Der Einbau kann inner- oder außerhalb der Schutzeinrichtung erfolgen – passend zu Ihrer Anwendung. Ebenso bietet der Betätiger eine hohe Flexibilität, da er von rechts, links und vorne angebracht werden kann. Auch Schwenk- und Schiebetüren lassen sich damit problemlos absichern. 

  • Hohe Sicherheit

Die zweikanalige Ansteuerung des Hubmagneten und das bistabile Zuhaltungsprinzip bieten Gewährleistung im Falle eines Stromausfalls: Der letzte Zustand bleibt erhalten und die Tür geschlossen. Zudem profitieren Sie von einem reduziertem Energieverbrauch. Die selbstüberwachenden OSSD-Ausgänge ermöglichen eine Fehlererkennung in der Verdrahtung und schalten im Fehlerfall die Maschine sofort in den sicheren Zustand.

  • Hoher Manipulationsschutz

Die Codierung ist frei wählbar – codiert, vollcodiert oder unikat codiert, eine Hilfsentriegelung auf zwei Seiten ist integriert. PSENmlock mini kann darüber hinaus auch bis PL d, Kat. 3, in Reihe geschaltet werden, was Ihren Verkabelungsaufwand minimiert und die Inbetriebnahme vereinfacht. 

In Kombination mit der Bedieneinheit PITgatebox mit integriertem Zugangsberechtigungssystem PITreader, der intelligenten Diagnose SDD sowie der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 erhalten Sie eine wirtschaftliche und zuverlässige Komplettlösung für die Absicherung Ihrer Schutztüre. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Wesentliches Platzersparnis: 60% kleiner als der PSENmlock 
  • Starke Zuhaltekraft FZH bis 1950 N (F1max: 3900 N)
  • Einfache Montage mit nur zwei Schrauben
  • Flexibler Betätiger kann inner- und außerhalb der Schutzeinrichtung sowie von rechts, links und vorne angebracht werden
  • Hohe Sicherheit durch zweikanalige Ansteuerung des Hubmagneten
  • Bistabiles Zuhaltungsprinzip sorgt für sicheren Betrieb auch im Falle eines Stromausfalls und reduziert Energieverbrauch 
  • Hoher Manipulationsschutz nach EN ISO 14119; Codierung frei wählbar
  • Sichere Reihenschaltung bis PL d, Kat. 3 einfach und schnell umsetzbar
  • Optimale Wirtschaftlichkeit des RFID-Sicherheitsschalters mit Schutzart IP 67
  • Ideal für den Einsatz im Verpackungs-, Pharma- und Food and Beverage-Bereich sowie im Werkzeugmaschinenbau

Mehr auf der SPS Messe in Nürnberg erfahren

Sie wollen mehr erfahren? Dann kommen Sie auf der SPS Messe vorbei und erleben Sie den neuen PSENmlock mini direkt in der Anwendung. In unserem Vortrag „Sicherheitszuhaltungen für den Prozess- und Personenschutz – Wie finde ich die passende Lösung für meine Schutztüre?“ erhalten Sie zudem wichtige Informationen und Tipps zum richtigen Einsatz von Sicherheitszuhaltungen.

Alles zur SPS!

Mann vor mehreren Bildschirmen, im Kundendienst tätig.

Sind Sie direkt an weiteren Informationen zur neuen Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini interessiert? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit unseren Experten auf.

Jetzt Kontakt aufnehmen!
Produktbild PSENmlock mini
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

War dieser Artikel hilfreich?