Mit den modularen Sicherheitsrelais myPNOZ
25.01.2023
Sichere Überwachung der Kartonagenzufuhr an Verpackungsmaschinen
Lösungen fürs Packaging müssen oft vor allem eine Aufgabe erledigen: den Bediener sicher schützen.Dies gilt auch für die Überwachung der Kartonagenzufuhr. Hier muss verhindert werden, dass ein Bediener durch die leere Materialzufuhröffnung in die Maschine greifen und sich dabei verletzen kann.
Pilz bietet Ihnen hierfür eine TÜV-zertifizierte Lösung bis PL d/Cat. 3 nach EN ISO 13849-1 oder SIL CL 2 nach EN/IEC 62061 für die sichere Überwachung der Zufuhr von Verpackungsmaterial, die dazu flexibel zusammenstell- und anpassbar ist. Anwender können sich darauf verlassen, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen erfüllt sind. Zwei optische Sensoren überwachen die Öffnung des Kartonagenmagazins. Befinden sich zu wenige Kartons im Magazin, melden die Sensoren diesen Zustand an die modularen Sicherheitsrelais myPNOZ. Die Maschine wird gestoppt bis die Kartons wieder aufgefüllt sind und die Produktion wieder anlaufen kann.
Vorteile der Lösung mit modularen Sicherheitsrelais myPNOZ und zwei optischen Sensoren:
- Vorkonfiguriert abrufbar mittels myPNOZ Creator Typenschlüssel: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 mit Halbleiterausgängen oder myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 mit Relaisausgängen
- Plug & Play: verdrahten - sofort einsatzbereit
- Flexibel: moderate Anpassung möglich, wenn noch weitere Sicherheitsfunktionen überwachen werden sollen
- Einfach: lässt sich in bestehende Anwendungen integrieren
Weitere Informationen:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de