Ethernet Powerlink ist ein Echtzeit-Ethernet, um Daten im Mikrosekundenbereich zu übertragen. Der Hauptanwendungszweck ist die Übertragung von Prozessdaten in der Automatisierungstechnik, insbesondere in Motion Control Anwendungen.
Rein softwarebasierte Lösung
Ethernet Powerlink ist eine softwarebasierte Industrial-Ethernet-Lösung, die konzipiert wurde, um Kommunikationsaufgaben der Automatisierung einheitlich und durchgängig zu integrieren. Das Echtzeit-Protokoll eignet sich insbesondere für alle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Powerlink ist gleichermaßen für zentrale wie für dezentrale Automatisierungskonzepte geeignet. Weitere Merkmale von POWERLINK sind die vollständige Integration der CANopen-Kommunikationsmechanismen und eine rechtliche Eigenschaft: die Open-Source-Lizensierung.
Folgende Produktgruppen verfügen über eine Powerlink-Schnittstelle:
Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti - Kommunikationsmodule
Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti 2 - Kommunikationsmodul