Som en del af et retrofit havde producenten af produktionsovne Aksoylar Robotik til formål at bringe sin valseglødeovn op på det aktuelle tekniske niveau med hensyn til brugervenlighed, overvågning og sikkerhed. Med den brænderstyring, der hidtil var installeret, kunne de enkelte ovnes kontrolenheder ikke forbindes med hinanden via netværk. Endvidere var det ikke muligt at vise status-, proces- og diagnosedata på en standardiseret måde, som man ønskede, eller hurtigt at indordne og afhjælpe fejlmeddelelser.
Med den sikre, lille styring PNOZmulti 2, som er tilpasset varmebehandlingsovnes særlige krav, kan kunder hos Aksoylar Robotik nu overvåge og samtidig styre flere brændere og hele fyringsanlægget sikkert i ét system.
Sikkerhed for fyr og flamme
Effektiv brænderstyring til varmebehandlingsovne
Simpelthen bare multitasking: Det store hit blandt styringerne
Aksoylars valseglødeovne med flere brændere til specifik varmebehandling af metaller som f.eks. stål og aluminium er konstrueret til fleksibel brug i mange forskellige industrielle applikationer. Den sikre overvågning af individuelle brændere og den samtidige styring af hele fyringsanlægget via Burner-løsningen – dvs. via et enkelt sikkerhedssystem – var derfor den løsning, som Aksoylar Robotik valgte. Det skyldes, at specifikke brænderapplikationer nemt kan konfigureres via den lille styrings softwarefunktionsmodul, som elektronisk simulerer en automatisk brænderstyrings udvidede funktionalitet: Det er f.eks. typiske krav som styring af sikkerheds-, tændings- og udluftningsventiler eller overvågning af forbrændingslufttryk, flammer, tænding og meget mere. Resultat: Sikker drift af brænderne, stabile processer og frem for alt produktionsresultater af høj kvalitet i valseglødeovnen.
Her er en oversigt over fordelene
- Rentabel løsning: Styring af alle brændere med en enkelt central sikkerhedsstyring
- Centralt administreret kommunikationssupport til fuld kontrol over processer, status og diagnose
- Bredt udvalg af brænderløsninger til flere, nye anvendelsesmuligheder hos brugerkunden
Kundeudsagn
"PNOZmulti 2 m B1 Burner var vores favorit, fordi vi med den sørger for sikker drift af forbrændingsprocessen. Det faktum, at vores kunder kan styre alle brændere i ét system med denne løsning, er klart mere rentabelt, brugervenligt og tilpasningsdygtigt end alle tidligere installerede varianter."
Om Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina
Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina, der blev grundlagt i 1988 og har hjemsted i Istanbul, fremstiller automatiserede produktionsovne, forbrændingsanlæg, forbrændingssvejse- og induktionssvejsemaskiner samt keramiske ovne til store dele af industrien. Den familieejede virksomhed, der nu drives af anden generation, beskæftiger i dag 220 medarbejdere med planlægning, design og implementering. Aksoylar fokuserer på innovative, effektive og sikre løsninger til alle tekniske krav i forbindelse med industrianlæg.
Vores produkter i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk