For at bringe Belantis-attraktionen "Götterflug" op på det nyeste tekniske niveau både med hensyn til flyveoplevelse og sikkerhed for passagererne besluttede forlystelsesparken at udskifte den eksisterende automatiseringsløsning inklusive svingkarrusellens trådløse overførselssystem. Målet og det centrale krav fra Belantis' side var at finde en rentabel retrofit-løsning, som kunne implementeres hurtigt, således at passagererne kun skulle undvære attraktionen så kort tid som muligt. Pilz overtog retrofit-arbejdet på "Götterflug" – dvs. den komplette systemintegration lige fra hardwareplanlægning til visualisering og idrifttagning. En komplet automatiseringsløsning inklusive innovativ, trådløs overførsel med automatiseringssystemet PSS 4000 sørger for den ubegrænset sikre flyveoplevelse.
Retrofit i flyvende fart
Ombygning "bag kulisserne"
På "Götterflug" overtager styringen PSSuniversal PLC i automatiseringssystemet sammen med det decentrale I/O-system PSSuniversal den komplette styring af svingkarrusellen – lige fra lukning og låsning af sædebøjlerne til rotation af tårnet og overvågning af udliggernes yderstillinger. Derudover styrer kodede PSENcode-sikkerhedsafbrydere, at udliggerne vender tilbage til udgangspositionen. PSS 4000 overvåger ikke kun alle sensorer og aktuatorernes heraf følgende reaktion, det stiller også konstant informationer til rådighed for betjenings- og visualiseringsterminalen PMIvisu v8. Den problemfrie, trådløse overførsel af alle data mellem tårnet og udliggerne sikres af realtids-Ethernettet SafetyNET p sammen med det realtidskompatible trådløse system EchoRing. Alt ombygningsarbejde blev udført "bag kulisserne", uden at parkens besøgende bemærkede det: Der var praktisk talt ingen større begrænsninger i driften.
Her er en oversigt over fordelene
- Rentabel og hurtig retrofit takket være delvis genanvendelse af de eksisterende komponenter
- Sikker trådløs overførsel af alle data ved hjælp af realtids-Ethernettet SafetyNET p og det trådløse realtidskompatible system EchoRing
- Komplet systemintegration: Hardwareplanlægning, visualisering og idrifttagning fra samme firma
Kundeudsagn
"Vi er særdeles tilfredse med, at der næsten ingen begrænsninger var for vores besøgende, og at anlægget fortsat kører sikkert og pålideligt"
Om BELANTIS / EVENT PARK GmbH
Den største forlystelsespark i Midttyskland med 50 fastansatte medarbejdere og op til 700 sæsonansatte og freelancere slog portene op i 2003 på det 27 hektar store areal, hvor den åbne brunkulsmine Zwenkau tidligere lå. Lige uden for Leipzig kan de besøgende i forlystelsesparken, som ejes af EVENT PARK GmbH, slå sig løs i otte temauniverser med over 60 forlystelser og shows samt forskellige gastronomiske tilbud. Hertil hører flere rutsjebaner og vandrutsjebaner samt forskellige temature, en skibsgynge, en labyrint og diverse kørende forlystelser, en wild water-rutsjebane og fantasifulde legepladser.
Vores produkter i anvendelse
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk