Produktivitetsstigning til rundborde

Automatiseringsvirksomheden PIA Automation ønskede en løsning til revideringen af sit servostyrede rundbord Compact Grundmaschine (CGM) til fremstilling af filigran mekanik, der ikke kun overvåger bevægelserne sikkert, men samtidig muliggør højere takttal. Med drevløsningen fra Pilz arbejder rundbordene nu mere fleksibelt, effektivt og sikkert.

Højere takttal ved hjælp af sikre drev

CGM-rundbordet er en servostyret, modulopbygget og fleksibel, fuldautomatisk maskine. En drevet akse er ansvarlig for henholdsvis rundbordets bevægelse samt den vertikale og horisontale vandring. Ansvaret for servoaksernes komplette bevægelses- og sikkerhedsstyring overtages af Motion Control-styringssystemet PMCprimo DriveP, som fastlægger bevægelserne, samt tre sikkerhedskort af typen PMCprotego S til bevægelsesovervågning. Den nye løsning muliggør nu op til 72 takter i minuttet i stedet for de hidtidige 50 takter. Fleksibiliteten er også større: Ved produktskift vælger operatøren blot et andet program med den ønskede kurveprofil, og på minimal tid er anlægget til rådighed til en anden opgave. Og endnu en fordel: Ved nødstop bevarer drivakserne altid deres mekaniske sammenhæng. Dvs. at akserne altid arbejder synkront, og produktionen kan genstartes uden forsinkelse.

Her er en oversigt over fordelene:

  • Korte cyklustider takket være effektivt realtids-EtherCAT-masterinterface
  • Integreret udviklingsmiljø for PLC i overensstemmelse med standarden IEC 61131-3 til applikationsudvikling inden for industriautomatisering
  • Sikkerhedsfunktionerne i PMCprotego S er designet, så de er uafhængige af motor- og givertype op til Performance Level PL e

"Pilz ledede og implementerede den komplette ombygning med ord, handling og stor kompetence i tæt samarbejde med vores engineering-afdeling. Pilz-løsningen overbeviser ikke mindst på grund af integrationen af EtherCAT-master, PROFINET-slave og tilslutningen til et overordnet system, der registrerer spindlernes driftstid"

Christoph Helms, Head of Engineering

Om PIA Automation

PIA Automation, der har ca. 1.700 medarbejdere, tilbyder som systemleverandør automatiseringsløsninger til montering af små og meget små dele samt store komponenter til bil-, konsumvare- og medikoteknik-industrien. Produktspektret rækker lige fra den manuelle montagearbejdsplads til fuldautomatiske produktionsanlæg til mange brancher og forskellige anvendelsesområder.

Vores produkter i applikationen:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?