Elevatorer er stadig et af de sikreste transportmidler. Tidligere blev deres sikkerhedsrelaterede funktioner hovedsageligt implementeret ved hjælp af mekanisk-elektriske komponenter. Ud over etage-, endestop- og serviceafbrydere har de fleste elevatorer et separat skaktpositioneringssystem og en hastighedsbegrænser. Hidtil har elektroniske komponenter kun i enkelte tilfælde været udstyret med sikkerhedsfunktioner.
Programmerbare elektroniske systemer, som den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2, er såkaldte PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety-Related Applications for Lifts), der samler disse funktioner og dermed erstatter vedligeholdelseskrævende mekaniske komponenter med tegn på aldring.
Sikkerhedskomponenter til elevatorer og godselevatorer må kun sælges i Europa, hvis de først er blevet certificeret af et uafhængigt, bemyndiget prøvningsorgan. Dette er reguleret af EU i elevatordirektivet 2014/33/EU.
7. feb. 2024
Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 – problemfrit op og ned
Her ses: Mark Dietz fra TÜV-Süd; Jürgen Kitzing, Andreas Volland og Stephan Rauch fra Pilz samt Carina Rebernak fra TÜV-Süd
Typeafprøvningsattest udstedt for komponenterne til brug på lifte, elevatorer og rulletrapper
Basismodulerne i produktserien PNOZmulti 2 og de tilhørende udvidelsesmoduler er certificeret af TÜV SÜD i overensstemmelse med direktiv 2014/33/EU som et programmerbart elektronisk system, det såkaldte PESSRAL. Pilz fik overrakt certificeringscertifikatet af TÜV-Süd på den førende internationale messe Interlift i Augsburg i oktober 2023.
Prøvningsgrundlaget var disse standarder:
- EN 81-20:2020
- EN 81-22:2021
- EN 81-50:2020
- EN 115-1:2017
Meget stort udvalg af anvendelsesmuligheder
Det betyder, at brugere og producenter kan nå sikkert i mål med de sikre, små styringer PNOZmulti 2 – uanset om det er helt til tops eller dybt ned under jorden – multitalentet PNOZmulti er med overalt:
- Godselevatorer
- Personelevatorer
- Hjemmeelevatorer
- Løfteplatforme
- Køretøjs-/billifte
- Platformslifte
- Skibslifte
- Boligelevatorer
- Patientlifte
- Handicaplifte
- Madelevatorer
- Vareelevatorer
- Rulletrapper
- Rullende fortove
- Rullebånd
- Transportbånd
Yderligere oplysninger
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk