text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 39 產品
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,操作距離 3 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個不帶致動器的感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器無致動器。

根據要求
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,5-pin M12 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離依 致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離依致動器而定,高度 設計 18 mm,PU = 1 個感測器。

根據要求
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器,有 5 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
506305
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器,有 5 m 電纜 (PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-50/ 1switch
506302
磁性安全開關 2 n/o,方形設計,IP6K9K, 操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器, 有 5 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-51/ 1switch
506310
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP67,操作距離依致動器而定,設計高度 18 mm,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-52/ 1switch
506303
磁性安全開關 2 n/o,方形設計,IP6K9K, 操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的 串接,PU = 1 個感測器,有 5 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506311
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP67,操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-52/ 1switch
506309
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,操作距離依致動器而定,高度 設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4n-50/ 1switch
506312
磁性安全開關 2 n/o,5-pin M12 公接頭, 方形設計,IP67,操作距離依致動器而定,高度 設計 18 mm,PU = 1 個感測器。

根據要求
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M8 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離依 致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、 ...

根據要求
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,8-pin M12 公接頭,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認 ...

根據要求
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,8-pin M12 公接頭,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認 ...

根據要求
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
磁性安全開關 2 n/o,圓柱設計 M12,5-pin M12 公接頭,無LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(CE、EAC、ECOLAB、TÜV、UL/ ...

根據要求
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
526255
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1個不帶有致動器的感測器 ,不鏽鋼外殼,認 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
526254
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,圓柱 設計 M12,有 10 m 電纜,LED,IP67/69,操作距離依 致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個不帶有致動器的感測器,不鏽鋼外殼, 認證(ATEX、CE、EAC、EC ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途