text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 54 產品
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
磁性安全開關 3 n/o,5-pin M12 接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 12 mm,PU = 1 個帶有長方體致動器 編碼。

根據要求
PSEN ma1.3n-20/1switch
526128
磁性安全開關 3 n/o,5-pin M12 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,PU = 1 件不帶有致動器,認證(TÜV、 EAC、UL)。 ...

根據要求
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 5 m 電纜 (PUR)。 ...

根據要求
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
磁性安全開關 1 n/o,4-pin M8 接頭,圓形 M30 設計,IP67,操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 件不帶有致動器,認證(TÜV、EAC、UL)。 ...

根據要求
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 接頭,圓形 M30 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 件不帶有致動器, 認證(TÜV、EAC、UL、ECOLAB 認證)。 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67,有 10 m 電纜,PU = 1 件不帶有致動器,認證(TÜV、EAC、UL、 ECOLAB 認證)。 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67,有 10 m 電纜,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 件不帶有致動器, 認證(TÜV、EAC、UL、ECOLAB 認證)。 ...

根據要求
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
磁性安全開關 3 n/o,8-pin M8 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,PU = 1 件不帶有致動器,認證(TÜV、 EAC、UL、ECOLAB 認證)。 ...

根據要求
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
磁性安全開關 3 n/o,M8 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 件不帶有 致動器,認證(TÜV、EAC、UL)。 ...

根據要求
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭, 串聯連接,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的 1 對纜線/M8/夾子 ...

根據要求
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的1 對 纜線/M8/夾子 ...

根據要求
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,圓形 M30 設計,IP67,開關距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 件有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 10 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,圓形 M30 設計,IP67,開關距離 8 mm,PU = 1 件有致動器。

根據要求
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 5 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
磁性安全開關 3 n/o,M8 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器 編碼。

根據要求
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 10 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
用於磁性安全開關的致動器,圓柱設計, M12,IP6K9K,操作距離 8 mm,PU = 1 個致動器。

根據要求
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506237
磁性安全開關 3 n/o,M8 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 12 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有長方體致動器編碼。 ...

根據要求
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506227
磁性安全開關 3 n/o,-pin M8 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途