text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 57 產品
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
磁性安全開關 3 n/o,5-pin M12 接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 12 mm,PU = 1 個帶有長方體致動器 編碼。

根據要求
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506339
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M8 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離 10 mm,高度 設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器帶有 致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M8 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離 3 mm,高度 設計 18 mm,PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506341
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,5-pin M12 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離 3 mm,高度 設計 18 mm,PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506338
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin。M8 公接頭,方形設計,LED,IP67,開關距離 10 mm,高度 設計 18 mm,PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,5-pin M12 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離依 致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器,有 5 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506324
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,操作距離 3 mm,5 m 電纜,高度設計 18 mm, PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506327
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,用於與 PSEN ix1 的串接,IP6K9K,開關距離 10 mm,高度設計 18 mm,5 m 電纜,PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
506305
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器,有 5 m 電纜 (PUR)。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-51/ 1switch
506310
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP67,操作距離依致動器而定,設計高度 18 mm,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506343
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,5-pin M12 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離 10 mm,高度 設計 18 mm,PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506325
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,操作距離 3 mm,5 m 電纜,高度設計 18 mm,用於 與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506311
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP67,操作距離依致動器而定,高度設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506337
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M8 公接頭,方形設計,LED,IP67,操作距離 3 mm,高度 設計 18 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,PU = 1 個感測器帶有 致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
506345
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M12 公接頭,有 0.15 m 電纜,方形設計,LED,IP67, 操作距離 10 mm,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u
506229
磁性安全開關 3 n/o,8-pin M12 接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有致動器編碼。

根據要求
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u
506239
磁性安全開關 3 n/o,8-pin M12 接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 12 mm,PU = 1 帶有有長方體致動器 編碼。

根據要求
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u
506344
磁性安全開關 2 n/o,1 個輔助接點 n/o,8-pin M12 公接頭,有 0.15 m 電纜,方形設計,LED,IP67, 操作距離 3 mm,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP65,LED, 操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器,有 10 m 電纜 (PUR)。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途