Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773820","name":"PNOZ ms3p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ ms3p standstill / speed monitor
Ürün numarası: 773820
GTIN: 4046548056907
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 eksen
hareket izleme, 2 artımlı kodlayıcı, diferansiyel giriş, Sin/Cos,TTL
(RS422), HTL (24 V), RJ45 dişi konektör, 8 pimli, aksesuar olarak
adaptör kablosu.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 eksen hareket izleme, 2 artımlı kodlayıcı, diferansiyel giriş, Sin/Cos,TTL (RS422), HTL (24 V), RJ45 dişi konektör, 8 pimli, aksesuar olarak adaptör kablosu. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
| Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| UINT1 modülü kaynağı | -2 %/+2 % |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı |
2
2 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | 8 pimli RJ-45 dişi konnektör |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
| Hist. art. yok prog. mon. fnk. | 0,1 Hz - 500 kHz |
| Hist. art. ile prog. mon. fnk. | 0,2 Hz - 500 kHz |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Zamanlar
| F < 100 Hz'de reaksiyon süresi | 10 ms + 1/f |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 16 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 211 |
| Brüt ağırlık | 229 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242205 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056907 |
| Cilt | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZms1p Set plug in screw terminals
793800
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 set.
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo
çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 2,5 m, kablo
çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo
çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo
çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo
çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi b4 Box
773845
PSEN msi b4 korumalı bağlantı kutusu, yakınlık
anahtarına artımlı kodlayıcı bağlamak için, çekme direnci var/yok,
yakınlık anahtarı için ek besleme ile.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 1,5 m, ELAU PACDrive3'te
hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 2,5 m, ELAU PACDrive3'te
hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ
msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ
msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ
msXp ve PNOZ s30 için, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Bosch Rexroth için.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, Bosch Rexroth için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 7,5 m, ELAU için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, ELAU için.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, ELAU için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Lenze için.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, SEW için.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, SEW için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Baumüller için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Rockwell için.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 20 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, FANUC için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi S09
773870
Evrensel adaptör, 9 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S15
773871
Evrensel adaptör, 15 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S25
773872
Evrensel adaptör, 25 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PMCtendo için.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 5 m, Bosch Rexroth için.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Leroy için.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PARKER HD için.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 15
pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara
klipslenebilir.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
15 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773880) için D-Sub konektör,
kablo uzunluğu 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 9
pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 25
pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara
klipslenebilir.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
25 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773883) için D-Sub konektör,
kablo uzunluğu 2,5 m.