text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ ms3p standstill / speed monitor

제품 번호: 773820
GTIN: 4046548056907
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), HTL (24V), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), HTL (24V), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 베이스 유닛 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
UINT 모듈의 허용 범위 -2 %/+2 %  
증분형 엔코더 입력 단자의 개수 2  
2  
연결 (인크리멘탈 엔코더) 8-핀 RJ-45 암 커넥터  
증분 엔코더 차분 신호 상 위치 90° ±30°  
증분 엔코더 히스 비포함 프로그래머블 모니터링 함수 0.1Hz - 500kHz  
증분 엔코더 히스 포함 프로그래머블 모니터링 함수 0.2Hz - 500kHz  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
60  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
100Hz 미만 주파수에서 반응 시간 10 ms + 1/f  
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 16 AWG  
높이 직경 94  
폭 치수 45  
깊이 치수 121  
순중량 211  
총중량 229  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242205  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056907  
용량 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

필수적 액세서리

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
스프링 타입 단자, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1세트.
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
플러그인 스크류 단자, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1세트.

선택적 액세서리

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀, 5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Siemens/Heidenhain 엔코더를 위한 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 2.5m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀, 2.5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 15-핀, 2.5 m, 케이블 배출구 왼쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 15-핀, 2.5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀, 5 m, 케이블 배출구 왼쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4, 풀(pull) 저항기 포함/비포함, 근접 스위치용 추가 전원 포함.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m, ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m, ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Bosch Rexroth용.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, Bosch Rexroth용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 7.5 m, ELAU용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락 하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, ELAU용.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, ELAU용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Lenze용.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, SEW용.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, SEW용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Baumüller용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Rockwell용.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 20-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, FANUC용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
범용 어댑터, 9-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
범용 어댑터, 15-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
범용 어댑터, 25-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, PMCtendo용.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 5 m, Bosch Rexroth용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Leroy용.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, PARKER HD용.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 15-핀 D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
어댑터 박스 PNOZ msi b1(773880)용 15-핀 D-Sub 커넥터 포함 케이블, 케이블 길이 0.3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 9-핀 D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 25-핀 D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
25-핀 포함 케이블, 어댑터 박스 PNOZ msi b1(773883)용 D-Sub 커넥터, 케이블 길이 2.5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
터미네이터 PNOZmulti.