Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773855","name":"PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
Ürün numarası: 773855
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ
msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin RJ45 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kablo uzunluğu | 1.5 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil, RAL6018'e benzer |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6 mm |
İletken kesiti | 0.14 mm² |
Ekranlama K1 | evet |
İletken sayısı | 8 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
Net agirlik | 62 g |
Brüt ağırlık | 72 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548001532 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |