Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773820","name":"PNOZ ms3p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ ms3p standstill / speed monitor
Productnummer: 773820
GTIN: 4046548056907
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, bewegingsbewaking van
2 assen, 2 incrementele opnemers, verschilingang, sin/cos, TTL (RS422),
HTL (24 V), RJ45-connector (female), 8-polig, adapterkabel alstoebehoren.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet m...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, bewegingsbewaking van 2 assen, 2 incrementele opnemers, verschilingang, sin/cos, TTL (RS422), HTL (24 V), RJ45-connector (female), 8-polig, adapterkabel alstoebehoren. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Voeding van de module |
| Bron van interne spanning | via basismodule |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Ingang incrementele encoder
| Aantal encoderingangen |
2
2 |
| Aansluiting (incrementele opn) | RJ-45-connector (fem.), 8-pol. |
| Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
| prog. bew.freq. znd. hyst incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
| prog. bew.freq. met hyst incr | 0,2 Hz - 500 kHz |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Times
| Reactietijd bij F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 16 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 211 |
| Brutogewicht | 229 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242205 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056907 |
| Volume | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Verplichte Accessoires
€9.40
Optionele accessoires
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€117.12
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapter voor PNOZ ms1p / PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-encoder, 2,5m.
€110.03
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€110.03
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol.,
2,5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€112.09
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol.,
2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€112.09
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€114.89
PNOZ msi b4 Box
773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een
incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand,
met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€73.99
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel voor
toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€149.45
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel voor
toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€157.59
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 2,5 m.
€38.99
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 1,5 m.
€37.35
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 5 m.
€45.05
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Bosch Rexroth.
€112.09
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor Bosch Rexroth.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€109.45
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.
encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 7,5 m, voor ELAU.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€124.49
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor ELAU.
€112.09
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.
encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor ELAU.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€109.45
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Lenze.
€112.09
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor SEW.
€112.09
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor SEW.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€109.45
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Baumüller.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€112.09
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Rockwell.
€112.09
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 20-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor FANUC.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€239.24
PNOZ msi S09
773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€168.50
PNOZ msi S15
773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€193.02
PNOZ msi S25
773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€221.51
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PMCtendo.
€112.09
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m, voor Bosch Rexroth.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€117.12
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Leroy.
€112.09
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PARKER HD.
€110.16
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails
opklikbaar.
€264.93
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel met 15-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773880),
kabellengte 0,3 m.
€39.74
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€183.11
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails
opklikbaar.
€195.52
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel met 25-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773883),
kabellengte 2,5 m.
€49.77