text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ ms3p standstill / speed monitor

Kód materiálu: 773820
GTIN: 4046548056907
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, monitorování pohybu 2 os, 2 inkrementální snímače, diferenční vstup, Sin/Cos, TTL (RS422), HTL (24 V), RJ45 zdířkový konektor, 8pól., kabel adaptéru jakopříslušenství. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, monitorování pohybu 2 os, 2 inkrementální snímače, diferenční vstup, Sin/Cos, TTL (RS422), HTL (24 V), RJ45 zdířkový konektor, 8pól., kabel adaptéru jakopříslušenství. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Počet vstupů pro inkrem. enkod 2  
2  
Přípojka (inkrement.snímač) Samice RJ-45, 8pól.  
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér 90° ±30°  
prog.monit.fce bez hyst.inkr. 0,1 Hz - 500 kHz  
prog.monit.fce s hyst.inkr. 0,2 Hz - 500 kHz  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Doba reakce při F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 16 AWG  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 211  
Celková hmotnost 229  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056907  
Svazek 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Pružinová svorka, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 sada.
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms 793800
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 sada.

Volitelné příslušenství

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro snímač Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól., 2,5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól., 2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Stíněný připojovací box PSEN msi b4, pro připojení inkrementálního čidla s bezdotykovým spínačem, s/bez odporu Pull, s přídavným napájením pro bezdotykový spínač.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, kabel adaptéru pro monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, kabel adaptéru pro monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Bosch Rexroth. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro ELAU. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro SEW. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Baumüller. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 20pól. Encoder enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro FANUC. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Univerzální adaptér, 9pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Univerzální adaptér, 15pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m, pro Bosch Rexroth. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 15 pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážní lištu.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Kabel s 15pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773880), délka kabelu 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 9pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážnílištu.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 25 pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážní lištu.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kabel d 25pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773883), délka kabelu 2,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Ukončovací konektor PNOZmulti.