Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8165679","name":"PMCprimo 16+.00/0/5/0/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/5/0/2
Ürün numarası: 8165679
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note:
Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100
is required.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.
Genel veri
| Approval | CE |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi | Voltaj |
| Analog girişlerin çözünürlüğü | 12 Bit |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 16 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Analog çıkışlar
| Analog çıkışlar adedi | 2 |
| Anolog çıkış tipleri | Gerilim |
| Çözünürlük, analog çıkışlar | 12 Bit |
Ethernet arayüzü
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
CANopen arayüzü
| CANopen | 2 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
MODBUS
| MODBUS arayüzler adedi | 1 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 280 mm |
| Genislik boyutu | 64 mm |
| Derinlik boyutu | 181 mm |
| Net agirlik | 2000 g |
| Brüt ağırlık | 2100 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |