Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8165679","name":"PMCprimo 16+.00/0/5/0/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/5/0/2
Número de producto: 8165679
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note:
Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100
is required.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Resolución Entradas analógicas | 12 Bit |
Entradas
| Número de entradas digitales | 16 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Salidas analógicas
| Número de salidas analógicas | 2 |
| Tipo de salidas analógicas | Tensión |
| Resolución, salidas analógicas | 12 Bit |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 2 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
MODBUS
| Número de interfaces MODBUS | 1 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 280 mm |
| Dimensión Ancho | 64 mm |
| Dimensión Profundidad | 181 mm |
| Peso neto | 2000 g |
| Peso bruto | 2100 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |