text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCprimo 16+.00/0/5/0/2

Numéro de l'article: 8165679
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Homologation CE  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Nombre d'entrées analogiques 2  
Type d’entrées analogiques Tension  
Résolution Entrées analogiques 12  Bit
Nombre d’entrées digitales 16  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Nombre de sorties analogiques 2  
Type de sorties analogiques Tension  
Résolution sorties analogiques 12  Bit
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d'interfaces CANopen 2  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Nombre d'interfaces MODBUS 1  
Dimensions hauteur 280  mm
Dimension largeur 64  mm
Dimension profondeur 181  mm
Poids net 2000  g
Poids brut 2100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)