Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8165679","name":"PMCprimo 16+.00/0/5/0/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/5/0/2
Numer produktu: 8165679
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note:
Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100
is required.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych | Napięcie |
| Rozdzielczość wejść analog. | 12 Bit |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 16 |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wyjścia analogowe
| Ilość wyjść analogowych | 2 |
| Rodzaj wyjść analogowych | Napięcie |
| Rozdzielczość wyjść analogowyc | 12 Bit |
Interfejs Ethernet
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Interfejs CANopen
| Ilość złączy CANopen | 2 |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
MODBUS
| Ilość złączy MODBUS | 1 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 280 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Głębokość | 181 mm |
| Ciężar netto | 2000 g |
| Ciężar brutto | 2100 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |