Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8165679","name":"PMCprimo 16+.00/0/5/0/2","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/5/0/2
Номер артикула: 8165679
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note:
Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100
is required.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus, 2 x CANopen, Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Разрешение аналоговых входов | 12 Bit |
Входы
| Число цифровых входов | 16 |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Аналоговые выходы
| Число аналоговых выходов | 2 |
| Тип аналоговых выходов | Напряжение |
| Разрешение, аналоговые выходы | 12 Bit |
Интерфейс Ethernet
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen | 2 |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
MODBUS
| Число интерфейсов MODBUS | 1 |
механические данные
| Размер по высоте | 280 mm |
| Размер по ширине | 64 mm |
| Размер по глубине | 181 mm |
| Вес нетто | 2000 g |
| Вес брутто | 2100 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |