Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSS u2 ES 4AI I

328520
PSS u2 ES 4AI I
Standard I/O-Electronic Module, 4 analog Inputs 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE
Uygulama grubu: Standart
Analog girişlerin adedi: 4
Genislik boyutu: 12.5 mm
Yükseklik boyutu: 110.8 mm
Derinlik boyutu: 72.5 mm
Brüt ağırlık: 53 g
Net agirlik: 37 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun