Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328400","name":"PSS u2 ES 4DOD 0.5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Ürün numarası: 328400
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek
kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, genişletilmiş arıza
teşhisi, 1 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sisteml... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 0,5 A yarı iletken, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, aşırı yük koruması, genişletilmiş arıza teşhisi, 1 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Elektriksel veri
İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Yarı iletken çıktılar
DC voltage at output | 24 V DC |
S/C O potansiyel yalıtımı | Evet |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 (Bölge B) |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | SC çıkışı ve modül beslemesi |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | PC |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 110.8 mm |
Genislik boyutu | 12.5 mm |
Derinlik boyutu | 72.5 mm |
Net agirlik | 33 g |
Brüt ağırlık | 42 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548072228 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
Cilt | 0.129 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun
sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm,
PU 10 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 4 yuva,
genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 1 yuva,
genişlik 12,6 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa
sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 10 parça.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 50 parça.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 1 parça.