Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSS u2 ES 4IOL
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSS u2, elektronik modül, standart, iletişim, 4 IO-Link master, 3 mod, IO-Link modülleri, revizyon v1.1, kablo uzunluğu 20 m, aktüatör/sensör beslemesi 1 A, kısa devre koruması, entegre Sınıf ABağlantı Noktası işlevi, ek voltaj dağıtımı modülü ile Sınıf B Bağlantı Noktası işlevi, COM1/COM2/COM3 iletişim hızları, proses verileri girişi (bağlantı noktası/modül başına) 32/128 Bayt,proses verileri çıkışı (bağlantı noktası/modül başına) 32/128 Bayt, 2,5/5,5 mA giriş akımı ileDI modu, 0,2 A çıkış akımı ile DO modu, kısa devre koruması, cihazyapılandırmasını ana cihaza kaydetme, enerji tasarrufu işlevleri, 1 sıralı, PSS u2 T 16 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).
Approval |
CE
UKCA |
Uygulama aralığı | Standart |
SınıfA IOL bağ.nok. mevcut? | Evet |
SınıfA IOL bağ. nok. mümkün? | Evet, ek modül üzerinden |
Pot. yal. bw. ModSup ve b. nk. | Evet |
Pot. yal. bw. b. nk. ve b. nk. | Hayır |
IO-Link revizyonu | 1.1 |
IOL bağ. noktası iletişim hızı | COM1/COM2/COM3 |
DI modunda giriş akımı | 2,5mA/5,5mA (değiştirilebilir) |
DO modu k. dev. korumasında O | Evet |
L+ kısa devre koruması | Evet |
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 (Bölge B) |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Gövde malzemesi | PC |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 110.8 mm |
Genislik boyutu | 12.5 mm |
Derinlik boyutu | 72.5 mm |
Net agirlik | 35 g |
Brüt ağırlık | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548083118 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
Cilt | 0.270 |