Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 ES 8DI NPN
Ürün numarası: 328206
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, IEC 61131-2'ye uygun tip 3
NPN işlevi, darbe uzatma, 0 V DC ek voltaj dağıtımı modülü ile, 1
sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSS u2, elektronik modül, standart, 8 giriş, IEC 61131-2'ye uygun tip 3 NPN işlevi, darbe uzatma, 0 V DC ek voltaj dağıtımı modülü ile, 1 sıralı, PSS u2 T 8 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Girişler
Giriş sayısı | 8 |
0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
Girişte DC voltajı | 24 V DC |
EN 61131-2'ye uygun giriş tipi | 3 |
Yazılım filtre süresi | 0 ms ... 25,5 ms |
Potansiyel yalıtım girişi | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 (Bölge B) |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Giriş ve modül beslemesi |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | KKE |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 110.8 mm |
Genislik boyutu | 12.5 mm |
Derinlik boyutu | 72.5 mm |
Net agirlik | 31 g |
Brüt ağırlık | 47 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548095753 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
Cilt | 0.216 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 8 pimli,
yaylı bağlantı, terminal bloğu için kullanılabilir PSS u2 A CE T
koruyucu kodlama, PU 1 parça.