text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 4096 darbe/devir, sin/cos arabirimi ile, 10 mm'ye kadar masif mil 10 mm, düz kama.

PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 4096 darbe/devir, sin/cos arabirimi ile, 12 mm'ye kadar içi boş mil, düz kama.

PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 1024 darbe/devir, HTL arabirimi ile, masif mil 10 mm, düz kama.

PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 1024 darbe/devir, HTL arabirimi ile, 12 mm'ye kadar içi boş mil, düz kama.

PSEN enc s1 eCAM
544011
Mutlak kodlayıcı, tek dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, sürekli içi boş mil 20 mm.

PSEN enc m2 eCAM
544022
Mutlak kodlayıcı, çok dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, masif mil 10 mm, düz kama.

PSEN enc m1 eCAM
544021
Mutlak kodlayıcı, çok dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, sürekli içi boş mil 20 mm.

PSEN enc s2 eCAM
544012
Mutlak kodlayıcı, tek dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, masif mil 10 mm, düz kama.

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin